0215050362

0215050362
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 4 mm, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 3500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 4,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Numer części śruby 0205000318-RL3000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 500 N (787 lbf)
Obciążenie, statyczne 4 kN (899 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?