0215050345

0215050345
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 20 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wewnętrzne, 34200 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 65.00 mm (2.559 in)
D12 M6x1
D13 6.00 mm (0.236 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L11 27.00 mm (1.063 in)
L12 10.00 mm (0.394 in)
L13 33.00 mm (1.299 in)
TH M60x2.0

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000304-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 34 200 N (7 688 lbf)
Obciążenie, statyczne 57 kN (12 859 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?