0215050333

0215050333
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 10 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 78600 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000283-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,300 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 78 600 N (17 670 lbf)
Obciążenie, statyczne 136 kN (30 619 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?