0215050330

0215050330
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 20 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 14800 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 38.00 mm (1.496 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 57.50 mm (2.264 in)
L11 16.50 mm (0.650 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 22.00 mm (0.866 in)
TH M35x1.5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 20 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000317-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,300 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 14 800 N (3 327 lbf)
Obciążenie, statyczne 21 kN (4 654 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?