0215050309

0215050309
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 20400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000253-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,370 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 20 400 N (4 586 lbf)
Obciążenie, statyczne 34 kN (7 576 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?