0215050276

0215050276
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 40 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 35000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 63.00 mm (2.480 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L3 7.50 mm (0.295 in)
L8 15.00 mm (0.591 in)
L9 27.50 mm (1.083 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 40,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000289-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,900 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 35 000 N (7 868 lbf)
Obciążenie, statyczne 102 kN (22 908 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?