0215050268

0215050268
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 20 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 13000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0220321-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,200 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 13 000 N (2 923 lbf)
Obciążenie, statyczne 23 kN (5 238 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?