0215050118

0215050118
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 21500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000316-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,500 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 21 500 N (4 833 lbf)
Obciążenie, statyczne 49 kN (11 083 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?