0215050117

0215050117
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 21500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 45.00 mm (1.772 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)