0215050112

0215050112
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 16 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 9300 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 16 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000315-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 9 300 N (2 091 lbf)
Obciążenie, statyczne 13 kN (2 945 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?