0215050110

0215050110
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 50 mm X 10 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 82000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 75.00 mm (2.953 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 50 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000292-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,900 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 82 000 N (18 434 lbf)
Obciążenie, statyczne 153 kN (34 396 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?