0215050107

0215050107
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 10 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 33400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000302-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,550 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 33 400 N (7 509 lbf)
Obciążenie, statyczne 55 kN (12 252 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?