0205000292-RL6000

0205000292-RL6000
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 50 mm X 10 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±23 µm/300mm, Liczba uruchomień:

Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 49.30 mm (1.941 in)
D2 44.10 mm (1.736 in)
D3 40.00 mm (1.575 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 50 mm
Średnica rdzenia 44,100 mm (1,736 in)
Skok gwintu 10,0 mm
Długość śruby gwintowanej 6 000,00 mm
Dokładność skoku gwintu 23 µm/300mm
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,014 kg/mm

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?