0205000283-RL6000

0205000283-RL6000
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 40 mm X 10 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±23 µm/300mm, Liczba uruchomień: 1

Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 39.30 mm (1.547 in)
D2 34.10 mm (1.343 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)