0205000243-RL6000

0205000243-RL6000
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 25 mm X 25 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±23 µm/300mm, Liczba uruchomień: 4

Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 24.71 mm (0.973 in)
D2 21.92 mm (0.863 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)