Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie



Les vis-mères sont un outil précis et rentable pour positionner des charges légères à moyennes le long d’un axe linéaire.

Comment fonctionnent les vis-mères ?

Les vis-mères sont semblables, à bien des égards, à un écrou et un boulon. Les vis-mères sont semblables à un écrou et un boulon dans leur simplicité d’un simple écrou courant sur une vis. La grande différence est que les écrous et les boulons sont utilisés pour fixer les choses ensemble alors que les vis-mères sont conçues pour déplacer les choses d’avant en arrière. Le filetage des vis-mères est spécialement conçu et optimisé pour une utilisation en mouvement linéaire.

Les vis-mères sont parfois appelées vis ACME

« Vis-mère » est un terme générique désignant toute vis d’entraînement filetée utilisant des surfaces de glissement pour transmettre une charge.

« ACME » est un terme qui fait référence à une forme de filetage particulière. Toutes les vis ACME sont également des vis-mères, mais toutes les vis-mères ne sont pas des vis ACME. La norme de filetage ACME est accompagnée de classes spécifiques telles que 2G, 3G, 2C etc. qui ont des tolérances légèrement différentes. Les formes de filetage ACME peuvent être facilement vérifiées à l’aide de jauges de filetage courantes. La norme de filetage ACME est conçue pour l’interchangeabilité et la fabricabilité.

La plupart des vis utilisées pour le mouvement linéaire sont des formes de filetage propriétaires et ne sont pas fabriquées selon la norme ACME.

back to top