Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie


Vis de guidage

Pourquoi utiliser un ensemble vis-mère ?


L’une des raisons est l’absence de recirculation des billes, ce qui signifie que les billes ne font pas de bruit. L’absence de roulements à billes ou de recirculation des billes permet d’obtenir un ensemble vis-mère plus compact.

Un autre avantage de la vis-mère est qu’il n’est pas nécessaire de tremper la vis. Les vis peuvent être fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion. Les vis tendres signifient qu’il n’est pas nécessaire de recuire la vis avant d’en usiner les extrémités.

Une sélection d’écrous personnalisés

Rapport performances/prix élevé

Un assemblage de vis-mère est une conception simple avec peu de pièces. Avec si peu de pièces, les écrous sont plus faciles à personnaliser. Des tailles et des modèles personnalisés peuvent être créés rapidement pour répondre à des applications uniques. Les écrous peuvent être fabriqués en polymères personnalisés ou en bronze. Les écrous peuvent être moulés, taraudés ou usinés

Les plastiques lubrifiés à l’intérieur et les revêtements PTFE optionnels réduisent ou éliminent les besoins de service. Les vis en acier inoxydable de la série 300 et les plastiques sont de bons choix pour les applications en salle blanche ou en instrumentation.

De nombreux choix de vis-mère sont autobloquants. Cela réduit la nécessité de recourir à un frein en cas d’application verticale ou pour maintenir une charge.

Tout cela se traduit par un rapport performance/prix élevé (valeur).

Vis à billes et Vis-mère

Souvent, lors de la sélection des composants d’un mouvement linéaire, on se demande quelle est la meilleure solution : une vis à billes ou une vis-mère ? La vidéo ci-dessus présente de nombreuses différences entre les deux.

back to top