Skip to content Skip to navigation

Maintenance

Les roulements Thomson Ball Bushing® sont expédiés avec une huile antirouille (sauf indication contraire). L'huile antirouille n'assure pas une lubrification suffisante. Avant la pose, les paliers doivent recevoir une petite quantité de graisse ou d'huile pour fonctionner correctement. Le choix de la lubrification dépend de nombreux facteurs. Voici quelques lignes directrices.

Applications générales - EP2, lubrifiant extrême pression NLGI grade 2
Applications alimentaires - Thomson Linear Lube (graisse synthétique à base de Téflon)

La fréquence de lubrification dépend de :
  • Cycle de service
  • Environnement
  • Niveau de contamination
  • Au minimum chaque année ou 100 km de course

Comment lubrifier

back to top