Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Un dispositif qui assure le guidage d’un objet se déplaçant dans une direction linéaire est un guide linéaire. Les douilles à billes, les roulements roundWay ou les douilles lisses montés sur des arbres ronds sont appelés « guides linéaires à rail rond ». Les guides linéaires à rail rond peuvent à support d’extrémité ou à support en continu.

Support d’extrémité

Les guides linéaires à rail rond à support d’extrémité sont destinés à être utilisés comme des portiques ou des « ponts ».

Styles à support d’extrémité :
  • Standard
  • Toile à arbre double

Exemples de toile à arbre double et standard


Support en continu

Les guides linéaires à support en continu sont les meilleurs pour les applications qui craignent une déviation de l’arbre ou qui ont des charges élevées. Des longueurs de déplacement illimitées sont possibles sans se soucier des bords de référence usinés ou de l’alignement des joints bout à bout.
Styles de support en continu :
  • Standard
  • À montage latéral
  • Double arbre

Exemples de standard, latéral et double arbre

back to top