Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Les arbres de transmission sont un composant essentiel de nombreux dispositifs et machines à mouvement linéaire. Bien que les arbres de transmission linéaires aient été conçus pour être utilisés avec des douilles à billes, ils trouvent aussi un usage dans beaucoup d’autres applications.
Pour pouvoir être utilisé comme guide linéaire, il doit être correctement monté.

Les deux méthodes de montage d’arbre les plus courantes sont :
  • Support en continu
  • Support d’extrémité

Les arbres à support en continu sont fixés et soutenus sur toute leur longueur. Cette configuration est utilisée lorsque les charges sont élevées ou un surcroît de rigidité est requis. Elles exigent d'utiliser des douilles à billes ouvertes ou des roulements à rouleaux linéaires à recirculation de billes, car le support entraverait une douille à billes fermée.

Les arbres à support d’extrémité sont soutenus aux deux extrémités, le centre de l’arbre n’étant pas en contact avec la surface de montage. Cette configuration s'utilise lorsque les charges sont légères ou qu'une flexion de l'arbre est acceptable. Dans les applications à support d'extrémité, on utilise des douilles à billes fermées puisque le milieu de l'arbre est libre de toute obstruction.

La vidéo ci-dessus montre les différences entre le support en continu et le support d’extrémité


back to top