Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MG-B (Movopart)

Unités linéaires Movopart MG-B

Les coulisses à vérin sans tige Movopart de Thomson ont une option à double chariot. Les versions guidées par billes de cette famille de produits sont conçues pour transporter des chargements légers avec une faible friction pour un positionnement exact.

La série de coulisses linéaires à vérins sans tige de Thomson fournissent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement par courroie et une selle qui repose au-dessus de l'actionneur pour transporter la charge. Idéal pour des applications de manutention industrielle ou de matériaux, ces unités sont conçues pour des capacités de haute vitesse et de grandes longueurs de course.

L'étendeur de bande de couverture à auto-alignement allonge la durée de vie de la bande de couverture, qui protège la courroie et le guide des contaminants.

Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
back to top