Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Robot non inclus.
Tout premier système de 7e axe collaboratif, l'unité de transfert de cobot Movotrak est dotée de paramètres de détection de collision offrant des avantages inédits en termes de programmation et de commande. Plug-and-play pour être facilement et rapidement intégrée à différentes fonctions de robotique, la CTU Movotrak ajoute une portée horizontale pouvant atteindre 10 m pour optimiser la productivité et la production. Compatible avec les plus gros cobots du marché, le système de 7e axe offre des options de montage flexibles. Il est équipé d'une unité linéaire double pour un mouvement linéaire précis, ainsi qu'une charge de moment et une rigidité maximales.
Comprend : unités linéaires doubles, servomoteur Kollmorgen, réducteur de précision, plaque de montage de chariot pour robot, palettes Freedrive, interrupteurs de fin de course, matériel de gestion du câblage, boîtier de commande et logiciel avec détection de collision sur 7e axe. Pour Universal Robots, un URCap est disponible pour la programmation directement sur le boîtier de programmation UR.
Découvrez le 7e axe en action et discutez de votre application !
Vous possédez déjà un robot industriel ? Cliquez ici pour en savoir plus sur notre unité de transfert de robot industriel.
Étendez votre portée jusqu'à 10 mètres
Découvrez la CTU Movotrak en action, notamment sa fonction de détection de collision innovante, son mode de programmation Freedrive et bien d'autres fonctions de productivité.
Une fois votre CTU Movotrak installée, regardez cette vidéo pour configurer les paramètres de détection de collision et programmer le 7e axe.
Avec une CTU Movotrak Thomson, vos applications pilotées par robot augmenteront en productivité grâce à une portée de fonctionnement étendue de 10 m, un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 et une qualité de travail plus constante.
« La CTU Movotrak Thomson permet d'étendre l'utilisation de notre robot UR5 de façon transparente, sans courbe d'apprentissage. Les capacités de pilotage libre permettent une programmation et une configuration de cellule plus rapides. »
- William M., ARM Institute
Découvrez le 7e axe en action et
discutez de votre application !
Pour plus de détails sur l'utilisation et le traitement de vos données personnelles et sur le retrait de votre consentement, consultez notre avis de confidentialité .
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].