8107-448-020 - Produit obsolète

Produit 8107-448-020 est désormais un article obsolète.

8107-448-020
8107-448-020

Ball Nut Only, Precision Style, RS0702, 0.750 in X 0.500 in, Sans préchargement, RH, Stainless Steel, 600 lbf Load, Dynamic, With LoadLock, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[TH]1 1/4-16 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in
Diamètre du roulement à billes0.156 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauStainless Steel 
Model CodeRS0702 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes152 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeWith LoadLock 
Weight0.8 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.3460 lbf
Charge, dynamique600 lbf
Couple de montage d'une livre1.42 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?