8107-448-004 - Produit obsolète

Produit 8107-448-004 est désormais un article obsolète.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8107-448-004
Bride d'écrou à billes

Embase d'écrou, 1.25-16 UN, Acier inoxydable, 0.750 in


  • Les brides constituent une solution simple et économique pour monter la charge de manière perpendiculaire et concentrique sur la vis à billes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,750 in
Flange Material Acier inoxydable
Filet 1.25-16 UN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?