190-9006 - Produit obsolète

Produit 190-9006 est désormais un article obsolète.

Un chromage du produit standard est disponible en option.

190-9006
Vis à billes

Vis à billes, 0.750 in X 0.500 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 2


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.43 mm (0.765 in)
D2 15.98 mm (0.629 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,750 in
Diamètre à fond de filet 16,002 mm (0,630 in)
Pas de vis 0,500 in
Longueur de la vis filetée 72,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 2
Matériau Acier inoxydable
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 1,40 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?