Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los rodamientos lineales RoundWay son rodamientos de rodillos con recirculación autoalineantes para aplicaciones de alta carga y servicio pesado. Los rodamientos lineales RoundWay son ideales para ambientes contaminados con polvo o suciedad y están hechos para desplazarse sobre ejes lineales templados.

Ventajas en términos de rendimiento:
  • Pueden desplazarse por ejes con huecos
  • Para usar en superficies extremadamente contaminadas
  • Alta capacidad de carga
  • Diseño rígido que ofrece precisión y, a la vez, tolera cargas de impacto elevadas
  • Autoalineación

Disponibles en los siguientes tamaños:
  • Sistema imperial: 1/2” a 4,0”
  • Capacidad de carga: 970 a 70 000 lb

Se muestra un rodamiento RoundWay® tipo V sobre un riel de apoyo

El rodamiento lineal de rodillos RoundWay consta de cuatro piezas básicas:
  • Una pista de rodadura
  • Un bloque de rodillos
  • Un pasador de muñón excéntrico
  • Un bloque de montaje

El rodamiento lineal de rodillos RoundWay descansa sobre una serie de rodillos cóncavos que se desplazan a lo largo de un eje lineal templado. El eje debe estar apoyado en la parte inferior para evitar que se pandee cuando la carga es pesada.

Los rodamientos RoundWay normalmente se instalan en la parte inferior de un carro. Rotar el pasador de muñón excéntrico permite ajustar la altura del rodamiento RoundWay para compensar las variaciones en la superficie de la parte inferior del carro y la acumulación de las tolerancias de los distintos componentes. El punto en el extremo del pasador de muñón indica el punto "alto" de la excentricidad.

Se muestran las piezas de un rodamiento RoundWay® tipo S.

Capacidad de carga
Los rodamientos RoundWay tienen una capacidad de carga elevada para su tamaño. Pueden alcanzar una capacidad de carga igual a 20 veces la de un rodamiento lineal Ball Bushing® convencional.

Distintas capacidades de carga dinámicas

Velocidad de desplazamiento
Los rodamientos RoundWay pueden funcionar a velocidades de hasta 30,5 m/s (100 ft/s).

Velocidad máxima del rodamiento


RoundWay

back to top