Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

En algunas aplicaciones, se requieren cojinetes lisos. Algunos ejemplos son las aplicaciones sucias, con lavado a presión, sumergidas o de grado alimenticio. Los cojinetes FluoroNyliner son cojinetes lisos (no rodamientos) autolubricantes que ofrecen baja fricción y un movimiento suave. Los cojinetes FluoroNyliner pueden usarse con ejes de materiales blandos, como el acero inoxidable 316 o el aluminio.

Se ofrecen dos versiones de los FluoroNyliner: una estándar y otra de grado alimenticio.

Cojinetes FluoroNyliner estándar

Los cojinetes FluoroNyliner estándar tienen una camisa de aluminio con un revestimiento de compuesto autolubricante (TEP 950). Existen versiones autoalineantes.

Disponibles en los siguientes tamaños:
  • Sistema imperial: 1/4" a 2,0"
  • Capacidad de carga: 300 a 12 500 lb

Cojinetes FluoroNyliner de grado alimenticio

Los cojinetes FluoroNyliner de grado alimenticio están diseñados para usarse en el procesamiento de alimentos, así como en aplicaciones médicas y farmacéuticas. La camisa resistente a la corrosión es de acero inoxidable 303, mientras que el revestimiento autolubricante cumple con las normas de la FDA y del USDA. Dado que el cojinete no utiliza bolas ni rodillos, puede usarse sobre ejes blandos, como los de acero inoxidable 316 o aluminio, lo que hace que los cojinetes FluoroNyliner de grado alimenticio se destaquen en aplicaciones con lavado a presión.

Disponibles en los siguientes tamaños:
  • Sistema imperial: 3/8" a 1,5"
  • Capacidad de carga: 500 a 7000 lb

Ejemplo de cojinete FluoroNyliner estándar


Ejemplo de cojinete FluoroNyliner de grado alimenticio

back to top