Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

Los ejes son un componente clave en varias máquinas y dispositivos de movimiento lineal. Si bien los ejes se diseñaron para utilizarse con rodamientos lineales, también son útiles para muchas otras aplicaciones.
Para que los ejes puedan utilizarse como guías lineales, deben estar montados correctamente.

Los siguientes son los métodos más comunes de montaje de ejes:
  • Apoyo continuo
  • Apoyos en los extremos

Los ejes con apoyos continuos se fijan y apoyan en el largo completo. Esta configuración se utiliza cuando las cargas son elevadas o cuando se desea mayor rigidez. Necesitan rodamientos abiertos o rodamientos con rodillos lineales recirculantes, ya que el apoyo estaría en el camino de un rodamiento lineal cerrado.

Los ejes con apoyos en los extremos se sostienen en ambos extremos y el centro del eje queda separado de la superficie de montaje. Esta configuración se utiliza cuando las cargas son livianas o la deflexión del eje es aceptable. En las aplicaciones con apoyo en los extremos se utilizan cojinetes cerrados, ya que el centro del eje está libre de obstrucciones.

El video de arriba explica las diferencias entre los ejes con apoyo continuo y los ejes con apoyos en los extremos.


back to top