Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La unidad de transferencia de cobot (CTU) Movotrak es el primer 7.º eje colaborativo y presenta configuraciones de detección de colisiones para beneficios revolucionarios en programación y control. La CTU Movotrak es un sistema listo para usar que ofrece una implementación rápida y sencilla en diversas funciones robóticas y agrega un rango de operación horizontal de hasta 10 m para aumentar significativamente la productividad y la producción. Compatible incluso con los cobots de mayor tamaño en el mercado, el 7.º eje ofrece opciones de montaje flexibles y cuenta con un diseño de doble unidad lineal para un movimiento lineal preciso y una carga de momento y una rigidez máximas.
Incluye: Unidades lineales duales, servomotor Kollmorgen, reductor de precisión, placa de montaje de carro para robot, paletas Freedrive, interruptores de límite de final de carrera, gestión de cables, caja de control y software con detección de colisiones del 7.º eje. Para Universal Robots, hay un URCap disponible para programar directamente en el panel de enseñanza de UR.
¡Vea el 7.º Eje en acción y analice su aplicación!
¿Ya tiene un robot industrial? Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestra unidad de transferencia de robot industrial.
Vea la CTU Movotrak en acción, incluida su revolucionaria detección de colisiones, el modo de programación Freedrive y muchas otras funciones de productividad mejoradas.
Luego de instalar la CTU Movotrack, siga los pasos de este video para configurar los ajustes de detección de colisiones y programar el 7.º eje.
Con una CTU Movotrak de Thomson, sus aplicaciones controladas por robot aumentarán su productividad gracias a un rango operativo extendido de 10 m, funcionamiento 24 horas al día, todos los días y una calidad de trabajo más consistente.
"La CTU Thomson Movotrak es una forma perfecta de extender el uso de nuestro robot UR5 sin curva de aprendizaje. Las capacidades freedrive permiten una programación y configuración de celdas más rápidas”.
- William M., Instituto ARM
¡Vea el 7.º eje en acción y
analice su aplicación!
Para obtener información detallada sobre cómo utilizamos y procesamos sus datos personales, y cómo hacer para retirar su consentimiento, consulte nuestro Aviso de privacidad.
Instalación y funcionamiento MovoTrak CTU | 2050 KB | |
Instalación y funcionamiento MovoTrak CTU | 2049 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].