- Portada
- Productos
- Actuador lineal de motor paso a paso
- Actuadores lineales personalizados de motores paso a paso
Actuadores lineales personalizados de motores paso a paso
![Stepper motor linear actuators customization options](/ds_images/images_relaunch/MLX_Combo_Subfamily_cropped.jpg)
Aunque la gama completa de actuadores lineales estándar de motores paso a paso de Thomson satisface las necesidades de incontables diseños, los requisitos de algunas aplicaciones exigen personalizar estos productos. Sin importar la configuración (husillo giratorio [MLS], tuerca giratoria [MLN] o actuador [MLA]), nuestros actuadores lineales personalizados de motores paso a paso logran un equilibrio óptimo entre rendimiento, vida útil y costo total del producto instalado, a la vez que ofrecen gran flexibilidad para lograr una solución perfecta.
Nuestros experimentados ingenieros pueden ayudarlo a asegurarse de seleccionar las piezas correctas desde el comienzo, en tanto que nuestro personal de asistencia supervisa la aplicación inicial y ofrece una asistencia integral luego de la instalación.
Opciones de personalización disponibles
Mecanizado de los extremos del husillo de rosca y montaje del extremo del MLA
- Extremos roscados macho/hembra con paso y rosca específicos
- Cojinetes lisos y ranuras para anillos mecanizados a medida
- Extremos hexagonales o cuadrados
- Chaveteros y orificios transversales
Tuercas de avance (MLS)
Soportes para motores
Encoders rotativos
- Ofrecen información en tiempo real sobre la posición, la velocidad y la dirección
- Instalados a la perfección en la parte posterior de los conjuntos de actuadores lineales de motores paso a paso de Thomson
Cableado, cables y conectores
- Conductores libres o conectores
- Conductores trenzados
- Tubos termocontraíbles o expansibles
- Carcasas para cables
Longitudes de carrera de MLA y husillos de rosca
Recubrimiento (MLS/MLN)
- Thomson ofrece un recubrimiento de PTFE para crear sistemas de lubricación seca que no requieren mantenimiento
Conjuntos de husillos de bolas (MLS)
- Para aplicaciones que requieren niveles de carga o ciclos de trabajo elevados, mayor eficiencia o una vida útil más predecible, Thomson ofrece un conjunto de husillos de bolas motorizado