Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The CAD model for LC1600N24-200380LX is unavailable right now.
Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.
Controles disponibles para la operación de columnas de elevación simples o para la operación simultánea de dos columnas de elevación equipadas con codificadores
Control pequeño y liviano operado mediante un control colgante (se vende por separado)
Los interruptores limitadores electrónicos (ELS) incorporados detienen la columna de elevación automáticamente al final de la carrera o a la mitad de la carrera
No se necesitan cables para el control ya que todas las conexiones se realizan a través de los enchufes
Especificaciones de rendimiento
Parámetro
DCG-154
DCG-254
Voltaje de entrada: V de CA
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
Frecuencia de entrada: HZ
50/60
50/60
50/60
50/60
Voltaje de salida: V de CC
24
24
24
24
Corriente de salida, máx.: A
4,8
4,8
2 x 4,8
2 x 4,8
Límites de temperature
de funcionamiento: °C
De +5 a +45
De +5 a +45
De +5 a +45
De +5 a +45
Ciclo de trabajo máx. a
@ 25 °C*: 25%
10
10
10
10
Tiempo de funcionamiento
máximo: s
90
90
90
90
Peso del control: kg
0.6
0.6
1.9
1.9
Clase de protección
Doble aislamiento
Doble aislamiento
Doble aislamiento
Doble aislamiento
Interruptores limitadores
electrónicos
Sí
Sí
Sí**
Sí**
Certificados
CE
CE
CE
CE
Número de pieza
DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154
DCG24-2U-0254
DCG24-2U-0254
* Si se supera el ciclo de trabajo, el control se apagará y se reiniciará automáticamente cuando se enfríe.
** La unidad DCG-254 monitorea los impulsos del codificador y no las corrientes del motor. Si los impulsos llegan con demasiada lentitud o no se reciben impulsos, se detiene el movimiento de la columna de elevación.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].