Skip to content Skip to navigation
Columnas de elevación Thomson LC3000

Columnas de elevación Thomson LC3000

La columna elevación de LC3000 de Thomson le brinda a su aplicación una solución simple y todo en uno, ideal para aplicaciones de automatización del sector médico y de ergonomía.

Fabricada con una extrusión de tres piezas, con capacidad de carga de 3000 N y un mecanismo de accionamiento mediante husillo de bola , la columna LC3000 ofrece una alta capacidad de carga y alto momento de carga.

Su diseño estético con extrusión de aluminio anodizado elimina la necesidad de recubrimientos o cubiertas.  Incluso cumple con los requisitos de materiales para la mayoría de las aplicaciones médicas.

Las unidades LC3000 incluyen de fábrica interruptores limitadores de final de carrera integrados y agujeros de montaje preperforados para facilitar la instalación.  Una vez instalada, no se necesita mantenimiento.

Descripción general

Especificaciones de rendimiento de la unidad LC3000

Parámetro LC3000
Carga máxima: N (lbs) 3000 (674.43)
Par de carga máximo, dinámica/estática:
Nm (lbf - in)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Velocidad, sin carga/con carga máxima:
mm/s (in/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Voltajes de entrada disponibles: V de CC 24
Carrera de ordenamiento minima (S):
mm (in)
200 (7.87)
Carrera de ordenamiento maxima (S):
mm (in)
400 (15.75)
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
De 0 a +40 (de 32 a 104)
Ciclo de trabajo con carga completa a 
20 °C (68 °F): %
10
Tiempo de funcionamiento máximo: s 60
Sección transversal del conductor: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Longitud de cable estándar: mm (in) 1900 (75)
Clase de protección IP44

Especificaciones generales de la unidad LC3000

Parámetro LC3000
Tipo de husillo Husillo de bola
Restricción interna
Accionamiento manual No
Freno dinámico No*
Freno de parada
Protección de final de carrera Interruptores limitadores de final de carrera
Protección de mitad de carrera No*
Protección de motor No*
Conexión del motor Cable
Conector del motor Enchufe Molex de 8 clavijas
Certificados CE
Opciones Información de posicionamiento del codificador
Controles compatibles
DCG-180
DCG-280

Funcionamiento de una sola unidad
Funcionamiento simultáneo de dos unidades

* El frenado dinámico, la protección de mitad de carrera y la protección del motor se ofrecen cuando la unidad se utiliza con el control DCG.       

Características y beneficios de la unidad LC3000

  • Para aplicaciones de automatización del sector médico y de ergonomía
  • Columna autoportante de aluminio anodizado extrudido
  • Bajo peso y funcionamiento silencioso
  • Accionamiento suave mediante husillo de bolas
  • Capacidad de par de carga alto
  • Longitud de unidad retraída corta
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Freno de parada de carga
  • Interruptores limitadores de final de carrera integrados
Buscar un producto

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Controles

Serie de control DCG

 DCG Controls

  • Controles disponibles para la operación de columnas de elevación simples o para la operación simultánea de dos columnas de elevación equipadas con codificadores
  • Control pequeño y liviano operado mediante un control colgante (se vende por separado)
  • Los interruptores limitadores electrónicos (ELS) incorporados detienen la columna de elevación automáticamente al final de la carrera o a la mitad de la carrera
  • No se necesitan cables para el control ya que todas las conexiones se realizan a través de los enchufes
Especificaciones de rendimiento
Parámetro DCG-180 DCG-280
Voltaje de entrada: V de CA 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frecuencia de entrada: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje de salida: V de CC 24 24 24 24
Corriente de salida, máx.: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Límites de temperatura de funcionamiento: °C De +5 a +45 De +5 a +45 De +5 a +45 De +5 a +45
Ciclo de trabajo máx. a 25 °C*: 25% 10 10 10 10
Tiempo de funcionamiento máximo: s 60 60 60 60
Peso del control: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Clase de protección Doble aislamiento Doble aislamiento Doble aislamiento Doble aislamiento
Electronic limit switches yes yes yes** yes**
Certificados CE CE CE CE
Número de pieza DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Si se supera el ciclo de trabajo, el control se apagará y se reiniciará automáticamente cuando se enfríe.
** La unidad DCG-280 monitorea los impulsos del codificador y no las corrientes del motor. Si los impulsos llegan con demasiada lentitud o no se reciben impulsos, se detiene el movimiento de la columna de elevación.

back to top