5707540 - Producto reemplazado

Producto 5707540 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SRT7540.

Recommend replacing screw and nut.

5707540
5707540

Solo husillo esférico, Rosca esmerilada, Sistemas heredados Estilo, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Acero, Número de arranques 1, 72 in Long, Obsoleto


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
Diámetro de husillo, nominal0.631 in
Diámetro raíz0.48 in
Diámetro, mayor0.62 in
Longitud72 in 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
MaterialAcero 
Número de arranques
Número UPC662486481881 
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F
Weight5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?