7823584 - Producto obsoleto

Producto 7823584 ahora es un artículo obsoleto.

7823584
7823584

BALLNUT,0.631X0.200,PL,RH,FLG, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.631 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaPrecarga de tuerca doble 
Temperature Max300 °F
Weight1 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica778 lbf
Carga estática máxima6384 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?