7820827 - Producto obsoleto

Producto 7820827 ahora es un artículo obsoleto.

7820827
7820827

*BALLNUT,0.631X0.200,NP,RH, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.631 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
EscobillaSe vende por separado 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica778 lbf
Carga estática máxima6384 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?