Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Thomson „Lube-for-Life“-Einsätze bieten eine wartungsfreie Dauerschmierung. Jeder Einsatz enthält ein mikroporöses Polymer, aus dem bei jeder Bewegung des Lagers Öl diffundiert. Das Öl wandert infolge der Kapillarwirkung auf die Welle, die am Polymer entlangläuft. Darüber hinaus wirkt das Polymer als Schwamm und nimmt überschüssiges Öl während der Bewegung wieder auf. Auf diese Weise kann sich das Schmiermittel nicht übermäßig auf der Welle ansammeln. Zudem tropft nichts herunter, wie es beim manuellen Schmieren häufig passiert.
Zur Nachrüstung vorhandener Baugruppen
An beiden Seiten des Lagerschlittens bzw. Lagerblocks wird ein Schmierblock montiert. Das Polymer passt sich an das Profil der Laufschiene an. Eine außen um das Polymer verla...
Für Profilschienen- und RoundRail-Produkte
Thomson verwendet diese Technologie seit vielen Jahren an den Profilschienen-Schlitten der 500er Baureihe und an RoundRail-Produkten. Die Umbausätze sind als Zubehör zur...
Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].