Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson bietet ein komplettes Sortiment an Zubehör für die umfangreiche Produktreihe der Linearlager, einschließlich von eindrückbaren Innenringen zur Montage innerhalb der Gehäusebohrung, äußeren Ringen, die Schultern auf dem Außendurchmesser bilden und doppelt wirkenden Dichtungen für feste und einstellbare Gehäuse. Die Dichtungen der ADJ-Serie sind mit einer radialen Vertiefung durch die Kreislinie versehen, um die Einstellung des Durchmessers zu erleichtern.
Zubehörausführung | Zollausführung (in) |
---|---|
Größen | 1/4" – 4" |
Sicherungsring-Typen | Intern Extern |
Dichtungstypen | Offen Geschlossen Einstellbar |
Für Lagertypen | RoundWay Lagerblock Ball Bushing-Lager |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].