Um leichte bis schwere Lasten zu unterstützen und die Präzision zu optimieren, sind Thomson-Linearlager ab Werk in einer Vielzahl von Lagerblock-Konfigurationen erhältlich, passend zu den Anforderungen Ihrer jeweiligen Anwendung.
Lagerblöcke für Thomson RoundRail-Linearlager verfügen über eine Selbstausrichtung und bieten im Vergleich zu Profilschienenführungen eine größere Toleranz bei eingeschränkter Parallelität. Zudem sind sie einfacher und kostengünstiger zu montieren, ohne dass wichtige Leistungsparameter beeinträchtigt werden. Lagerblöcke können sowohl mit durchgehenden Stützschienen als auch mit Wellenstützböcken an den Wellenenden eingebaut werden; sie nehmen hohe Momentlasten auf und bieten einen geringen Widerstand sowie eine ausgezeichnete Laufruhe.
Nachstehend die verfügbaren Thomson Lagerblock-Konfigurationen mit Eigenschaften im Zusammenspiel mit unserer Auswahl an RoundRail-Linearlagern. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, lassen sich die meisten Konfigurationen kombinieren: Beispielsweise ist eine geschlossene, einstellbare Tandem-Standardausführung erhältlich.
Offen oder geschlossen. Offene Lagerblöcke sind zur Verwendung mit durchgehend unterstützten Wellen vorgesehen, geschlossene Lagerblöcke für endgestützte Wellen.
Einzel oder Tandem. Alle Lagerblöcke werden mit eingebautem Ball Bushing®-Linearkugellager ausgeliefert. Einzel-Lagerblöcke enthalten ein Linearlager, während in den längeren Tandem-Lagerblöcken zwei Linearlager eingebaut sind.
Einstellbar oder nicht-einstellbar. Lagerblöcke sind zudem mit einstellbarem Gehäuse oder festem, nicht-einstellbarem Gehäuse erhältlich. Einstellbare Lagerblöcke haben eine, bzw. im Fall des Tandem-Lagerblocks, zwei Einstellschrauben, womit sich das Radialspiel zwischen Welle und Linearlager anpassen lässt.
Standard, Flansch oder zum seitlichen Einbau. Standard-Lagerblöcke werden mit der Montagefläche parallel zur Welle eingebaut. Flansch-Lagerblöcke werden verwendet, wenn die Montagefläche senkrecht zur Welle steht. Seiteneinbau-Lagerblöcke sind offene Lagerblöcke, bei denen die Montagefläche um 90 Grad von den Standardblöcken gedreht ist.