![](/ds_images/document_format/warning-blue.png)
Die Produktfamilie der metrischen Miniaturlager ist abgekündigt.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Produktfamilie der metrischen Miniaturlager ist abgekündigt.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben.
Die Miniature Metric Ball BushingTM-Lager von Thomson ermöglichen einen gleichmäßigen und schnellen Betrieb in
leichter, kompakter
Konstruktion - und bietet zudem eine 27-fach
längere Lebensdauer als konventionelle Linearlager! Die leichte
Konstruktion ermöglicht präzise Bewegungen und kurze
Beschleunigungszeiten. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen für
eine sichere
Schmierung, ohne dass Verschmutzungen in das Schmiermittel
gelangen. Hierdurch kann die Lebensdauer verlängert werden.
Präzisions-Lagerplatten gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb und
eine lange Lebensdauer. Optionale korrosionsfreie Ausführungen zur
Verwendung in rauen Umgebungsbedingungen erhältlich.
Spezifikationen | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
---|---|---|---|---|
LinearRace-Wellengrößen: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
Lagertypen: | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Anzahl Kugellaufbahnen: | 4 | 4 | 4 | 5 |
Dynamische Nenntragzahl: N (lbf)* | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
Belastungsgrenze: N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Bei Nennlaufleistung 100 km.
** Die Belastungsgrenze ist die maximale Belastung, die auf ein Lager oder eine Welle ausgeübt werden darf.
HINWEIS: Eine Anwendungsanalyse ist wichtig, um sicherzustellen, dass Spitzen- bzw. Stoßbelastungen die Belastungsgrenze nicht überschreiten.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].