Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
RoundWay-Rollenlager

RoundWay-Rollenlager

Thomson hat das RoundWay®-Linearrollenlager für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen mit hohen Belastungen entwickelt. Das RoundWay-Lager kombiniert die hohe Belastbarkeit von Umlaufrollen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl mit einem festen, umformbaren Montageblock aus Eisen, um eine hohe Tragzahl mit gleichmäßiger linearer Bewegung zu bieten. Dank der kettengebundenen Rollen eignet sich das RoundWay für sehr hohe Geschwindigkeiten in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen und extremen Bedingungen.

Überblick

RoundWay Roller Spezifikationen:

Lagerausführung Zollausführung (in)
Größen 1/2" – 4"
Zapfentypen A, B, C
Montagearten Einzeln, doppelt
Lagertragzahlen Bis zu 70000 lbf
Sonderoptionen Dichtungen

RoundWay – Produkt-Highlights

  • Kettengebundene Rollen bieten Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/s.
  • Die Lagerträger sind in alle Richtungen selbstjustierend und gestatten sogar eine leichte Parallelitätsabweichung der 60 Case LinearRace-Sätze.
  • Die komplett aus Stahl gefertigte Konstruktion ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 315 °C und verleiht dem System eine maximale Steifigkeit.
  • Verfügbar mit Einzelträgern oder Doppelträgern in V-Form, die Beständigkeit gegen seitliche Lasten bieten.

RoundWay-Rollenlager nach Teilenummern durchsuchen
Zum Seitenanfang