Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Super Smart Ball Bushing-Lager

Super Smart Ball Bushing®-Lager

Die neue Super Smart Ball Bushing®-Lager-Produktfamilie setzt weltweit neue Maßstäbe für die Linearlagertechnologie. Diese patentierten und universell selbstjustierenden Lager bieten im Vergleich zu unseren Super Ball Bushing-Standardlagern die doppelte Belastbarkeit bzw. eine acht Mal höhere Laufleistung. Um die Einbauzeit und -kosten zu verringern, können die Super Smart Ball Bushing-Lager ab Werk in einem Standard-Industrie-Einzel- oder -Doppelblock montiert werden.

Überblick

Super Smart Ball Bushing - Technische Daten:

Lagerausführung Zollmaß (") Metrisch (mm) Japanischer Industrie-
Standard (mm)
Größen 1/2" - 1 1/2"  16mm - 40mm  16mm - 40mm 
Lagertypen Offen
Geschlossen
Offen
Geschlossen
Offen
Geschlossen  
Lagerblock-Typen Geschlossen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
Offen
Geschlossen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
Offen
Geschlossen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
Lagerblock-Ausführungen Einzel
Tandem
Flansch
Hochfester Stahl
Einzel
Tandem
Einzel
Tandem
Lager-Tragzahlen Bis zu 3.880 lbf Bis zu 13.700 N Bis zu 13.700 N
Sonderoptionen Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsbeständig
Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsbeständig
Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsbeständig

Super Smart – Produkt-Highlights

  • Zwei Kugelumlaufführungen verdoppeln die Tragzahl.
  • Ein Außenring aus gehärtetem Stahl gewährleistet die Passgenauigkeit des Lagers auch dann, wenn dieses in ein leicht unrundes Gehäuse eingesetzt wird.
  • Laufbahnplatten können schwingen, rollen und gieren, sodass für eine vollständige Selbstjustierung gesorgt ist, die eine fehlerhafte Ausrichtung von Gehäusebohrungen ausgleicht.
  • Optionale integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen dafür, dass keine Verschmutzungen in das Lager gelangen und das Schmiermittel im Lager bleibt.

Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager durchsuchen
Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager – metrische Teilenummern
Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager durchsuchen – JIS-Teilenummern
Zum Seitenanfang