Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Miniature Instrument-Linearkugellager

Miniature Instrument-Linearkugellager

Die hohe Genauigkeit und die kompakte Bauweise machen die Miniature Instrument-Lager zur perfekten Lösung für Mechanismen oder Geräte mit geringen Abmessungen, für die hohe Wiederholgenauigkeit und schnelle Reaktion erforderlich sind. Beim Austausch von Lagern, die hohen Reibungskräften ausgesetzt sind, vermeiden Instrument-Lager mit ihren konstant geringen Reibungskoeffizienten den Stick-Slip-Effekt und bieten eine flüssige Linearbewegung. Jedes Instrument-Lager wird mit einer passenden 60 Case LinearRace-Welle für minimalen Einbauaufwand, optimale Systemleistung und höchste Genauigkeit geliefert..

Überblick

Spezifikationen der Miniature Instrument-Linearkugellager:

Miniature Instrument
-Linearkugellager
Arbeitsbohrung
Durchmesser
(Zoll)
60 Case
LinearRace
Teilnummer
LinearRace
Maximale
Länge (Zoll)
Dynamische(1)
Last
Kapazität (lbf)
INST 258-SS  .1250 / .1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  .1875 / .1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  .2500 / .2497  LRI 4  12  19
Miniature Instrument
Linearkugellager
und LinearRace-Sets
  Nennwert
Durchmesser
(Zoll)
  Äußerer
Durchmesser
(Zoll)
Linearkugel
lager
Länge (Zoll)
Anzahl
Kugeln
INST 2 MS1  .1250  .3125 / .3121  .500 / .485  3
 INST 3 MS1  .1875  .3750 / .3746  .562 / .547  3
 INST 4 MS1  .2500  .5000 / .4996  .750 / .735  3
(1)(1)Die dynamische Lastkapazität wurde auf Grundlage einer Nennverfahrlänge von 2 Millionen Zoll berechnet. Die eigentliche dynamische Lastkapazität kann durch Ausrichtung des Lagers oder der angewandten Last verringert werden.

Eigenschaften des Miniature Instrument-Linearkugellagers:

  • Verfügbar mit passenden 60 Case-LinearRace-Wellen
  • Reibungskoeffizient von nur 0,001
  • Verfügbare Bohrungsdurchmesser 1/8, 3/16 und 1/4 Zoll
  • Kompakte Bauweise für geringe Trägheit und geringes Gewicht
  • Lastkapazität zwischen 7 und 19 lbs
  • Präzisionkugeln, -hülsen und 60 Case LinearRace-Wellen gefertigt aus korrosionsbeständigem, rostfreiem Stahl

Miniatur-Instrument Ball Bushing-Linearkugellager nach Teilenummern durchsuchen
Zum Seitenanfang