Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Extrasteife XR-Lager

Extrasteife XR-Lager

Das extrastreife XR Ball Bushing-Lager ist auf eine Maximierung der Belastbarkeit bei minimierter Durchbiegung ausgelegt. Die höhere Tragzahl bzw. Laufleistung wird durch die innovative Auslegung der Laufbahnplatten ermöglicht. Jede Laufbahnplatte mit Umlaufführung wird präzisionsgeschliffen, um eine gleichmäßige und nahezu vollständig reibungsfreie lineare Bewegung zu ermöglichen. Die XR-Laufbahnplatten wurden im Hinblick auf eine maximale Belastbarkeit bei Zuglasten entwickelt.

Überblick

XR Extra Rigid Ball Bushing Spezifikationen:

Lagerausführung Zollausführung (in)
Größen 2" – 3"
Lagertyp Offen
Lagerblocktype Offen
Lagertragzahlen Bis zu 10000 lbf

Extrasteife XR-Lager – Produkt-Highlights

  • Die nicht selbstjustierenden Laufbahnplatten mit Kugelumlaufführungen bieten gegenüber herkömmlichen Linearlagern eine dreifach höhere Festigkeit.
  • Steife Lagerblöcke aus duktilem Eisen sorgen für maximale Steifigkeit.
  • Verschleißfeste, reibungsarme Gehäuse aus Polymer reduzieren die Trägheit und Geräuschentwicklung.

XR - extrasteife Linearlager nach Teilenummern durchsuchen
Zum Seitenanfang