Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
FluoroNyliner Bushing-Lager

FluoroNyliner Bushing-Lager

Das FluoroNyliner® Bushing-Lager ist ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt für überragende Leistung bei Anwendungen mit starken Schwingungen, während die einfache Konstruktion den Einsatz in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen ermöglicht. Das FluoroNyliner Bushing-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsfreien Wellen verwendet werden, sodass es sich ideal für die Verwendung in korrosiven oder Unterwasseranwendungen eignet.

Überblick

FluoroNyliner Bushing Spezifikationen:

Lagerausführung Zollausführung (in)
Größen 1/4" – 2"
Lagertypen Offen
Geschlossen
Lagerblockausführungen Offen
Geschlossen
Lagerausführungen Standard
Selbstjustierend
Kompensierter Innendurchm.
Lagerblockausführungen Einzeln
Doppelt
Geflanscht
Lagertragzahlen Bis zu 12500 lbf

FluoroNyliner – Produkt-Highlights

  • Große Gleitfläche für hohe Tragzahlen und sowohl lineare als auch Drehbewegungen
  • Selbstschmierende PTFE ID-Beschichtung
  • Lagergehäuse aus harteloxiertem Aluminium
  • Dieselben Abmessungen wie Linear Ball Bushing-Lager

FluoroNyliner-Lineargleitlager nach Teilenummern durchsuchen
Zum Seitenanfang