Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Quando o atuador é acidentalmente sobrecarregado enquanto estiver no meio do curso, ele recebe alguma proteção de meio de curso. Existem dois tipos principais de proteção de meio de curso.
  • Embreagem
  • Monitoramento eletrônico de carga

Embreagem

Quando se utiliza uma embreagem para proteção, geralmente a embreagem de retentor de esferas é a opção. Neste estilo de embreagem, a força da mola pressiona as esferas para dentro dos retentores. Quando o torque para girar o eixo torna-se muito alto, as esferas se forçam para fora dos retentores, contra a pressão da mola. Isso permite que o motor gire sem que o eixo ou o parafuso estejam girando, o que impede a extensão do atuador. À medida que a embreagem continua girando, as esferas caem no conjunto seguinte de retentores. Se essa situação continua, ouve-se um som de catraca ou clique. Não se deve permitir que essa condição continue, pois ela causa o rápido desgaste da embreagem.

vista explodida da embreagem do detentor de esferas

Monitoramento eletrônico de carga

No monitoramento eletrônico, um microprocessador integrado monitora o consumo de corrente do motor. Se o consumo de corrente ultrapassar o volume necessário para carga nominal do atuador, o microprocessador interromperá o movimento do atuador cortando a energia do motor.

Circuito eletrônico de monitoramento de carga


O vídeo mostra como o atuador é protegido contra sobrecarga ao longo de todo o seu curso.

back to top