Exemplos
Classificação IP – Proteção contra
IP45 – objetos sólidos superiores a 1,0 mm; protegido contra jatos de água de baixa pressão
IP66 – Impermeável à poeira, protegido contra jatos potentes de água (estático/dinâmico)
IP67 – Impermeável à poeira, protegido contra os efeitos de imersão temporária em água (estático)
IP69k – Impermeável à poeira, protegido contra jatos de água de alta pressão e temperatura (estático)