Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

O ciclo de trabalho é uma função da operação de tempo de funcionamento do motor do atuador. Seguir as diretrizes de ciclo de trabalho para seu atuador ajuda a garantir que você não superaqueça o motor nem danifique os componentes do atuador.

Você pode calcular o ciclo de trabalho do seu atuador da seguinte maneira:

Ciclo de trabalho (%) = (tempo de funcionamento do atuador) / (tempo de funcionamento + tempo desligado)


Assim, se o seu atuador operar por 15 s e depois repousar por 45 s durante um ciclo de 1 minuto, seu ciclo de trabalho será:


Ciclo de trabalho = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 ou 25%


O ciclo de trabalho nominal varia. Não deixe de consultar as especificações do produto. Alguns ciclos de trabalho nominais mudam de acordo com o carregamento no atuador. Isso vale especialmente para atuadores CC. Quando o carregamento é um fator relevante no ciclo de trabalho, as especificações do produto trazem uma tabela para consulta.


Existem também outros fatores que podem influenciar o ciclo de trabalho do seu atuador, como temperatura ambiente, características de carregamento, condição do atuador etc.


Definição do ciclo de trabalho para um atuador linear

back to top