Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Quando o atuador alcança o fim do curso, ele precisa parar, caso contrário, há risco de sobrecarga e danos no próprio atuador. Existem diversas formas de proteger o atuador contra sobrecarga quando ele atinge o fim do curso, incluindo:
  • Embreagem
  • Monitoramento eletrônico de carga
  • Interruptores de limite

Embreagem

Outra forma de proteção é simplesmente incluir uma embreagem que desliza quando o atuador atinge o final do curso. Simples e eficaz. No entanto, o sistema deve ser projetado de forma que a potência não seja mantida depois que o final do curso é atingido, caso contrário, a embreagem vai se desgastar rapidamente.

Embreagem

Monitoramento eletrônico de carga

Um microprocessador integrado monitora o desempenho do atuador e interrompe o movimento ao final do curso.

Circuito eletrônico de monitoramento de carga

Interruptores de limite

Os interruptores de limite previnem o dano parando o motor quando o atuador atinge um determinado ponto (limite). Existem três classificações básicas de interruptores de limite: fim de curso, ajustável e programável.

  • Interruptores de limite de fim de curso: previnem danos no atuador cortando a energia do motor a fim de impedir que o atuador se mova para além das posições máxima e mínima.
  • Interruptores de limite ajustáveis: podem ser movidos para diferentes locais ao longo do atuador, a fim de definir limites que estão dentro do curso máximo do atuador.
  • Interruptores de limite programáveis: é possível definir os limites de curso para limitar o curso em operação a um valor inferior ao curso total do atuador. Os interruptores podem ser programados no sistema de controle do atuador.

back to top