Fusos de Esferas Métricos em Miniatura
Montagens de Fusos de Esferas Métricos em Miniatura são uma solução eficiente e de baixo custo em um pequeno invólucro, ideal para uso em pequenos espaços. As montagens do parafuso de esferas variam de 8 a 12 mm de diâmetro, com avanços de 2 a 5 mm - todos com precisão de avanço padrão de ±52 μm/300 mm. Fusos de Esfera em Miniatura são ideais para aplicações em laboratórios, semicondutores e na área médica.
Assista agora! Tecnologia de Parafuso Miniatura - Webinar de Projeto de Máquinas >