Skip to content Skip to navigation
Parafusos de esfera de alta carga

Parafusos de esfera de alta carga

Parafusos de esfera de alta carga Thomson são ideais para máquinas de fabricação grandes em fabricação de metal, prensagem e moldagem por injeção. Eles movem cargas pesadas nos eixos horizontal e vertical com precisão e segurança, enquanto proporcionam uma vida útil longa e confiável com manutenção mínima. Nosso portfólio padrão contém tamanhos até 160 milímetros de diâmetro com uma carga dinâmica máxima de até 1.440 kN. A Thomson também tem a capacidade de personalizar esses parafusos de esfera conforme as necessidades da sua aplicação específica.

Visão geral

Parafusos de esfera de alta carga Especificações:

Diâmetro

(d0) [mm]

Avanço

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 

Parafusos de esfera de alta carga – destaques

  • Maior capacidade para aplicações de alta carga a altas velocidades e longas vidas úteis
  • Solução mais econômica vs. parafusos de rolete
  • Precisão de avanço de até ±6 µm/300 mm
  • Design simples e compacto que permite diminuir o tamanho e o peso
  • Design de porca de esfera otimizado para maximizar a capacidade de carga
  • Disponível com um comprimento de parafuso de até 15 m e com uma ou duas porcas
  • Várias opções de pré-carga disponíveis
  • Movimento suave e silencioso"
Modelos CAD

Please accept our apologies.

CAD models for High-Load Ball Screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top